Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWANM, UWANSM - Poignées-Type à filetage mâle
Nomenclature
UWANM10-80
PN
Réf. pièce
UWANM10-80
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage au chrome
D
10 mm
L
Sélection de L
mm
L1
90 mm
M
M5
H
27 mm
H2
11 mm
AL
Charge admissible
2500 N
MASS
Masse
76 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés