Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UWF-SW - Zinc Pull with Switching Function
Bill of material
UWF-B1-C-2-BK-SW
CN
Catalog number
A
Width A
33 mm
L
Length L
mm
B1
Length B1
10.2 mm
H
Height H
44 mm
L1
Length L1
117 mm
L2
Length L2
105.5 mm
L3
Length L3
mm
M
Thread
M6
LF
Length Lf
12 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型