Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWSUSD - Poignées, type en U
Nomenclature
UWSUSD120
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
Orifice standard
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Surface endurcie
L
mm
L1
mm
H
30 mm
HH
H
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
NDRILL
N Percé
0.0 mm
NC
N Chanfrein
0 mm
MASS
Masse
g