Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UZBC - 管状拉手
明细表
UZBC-28-350-ES
CN
型号
W
尺寸 W
66 mm
H
尺寸 H
66 mm
HS
尺寸 h
36 mm
D
尺寸 D
25 mm
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L1
mm
DS
尺寸 d
28 mm
L2
尺寸 L2
mm
W1
尺寸 W1
50 mm
LOAD
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型