Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Válce ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Řada 41K
Kusovník
41K2P160A0010
SERIE
Řada
41 mm
VER
Verze
K = standard, magnetický
FUNZ
Řízení
MAT
Materiály
PHY
Ø
mm
TYP
Konstrukce
HUBT
Zdvih
HUB
Zdvih
mm
OPZIONI
Volba
LSTELO
Prodloužená pístnice
mm
Enter value for LSTELO
Prodloužená pístnice
mm
cm
inch
ft
CERTIFICAZIONI
Certifikace
MM
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø D11
mm
PL
25.5 mm
G
15 mm
L1
mm
AM
72 mm
VA
mm
EE
G3/4
WH
mm
L2
mm
ZJ
VD
6 mm
N
45.0 mm
RT
M16
BG
24 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW3
4 mm
SW4
55 mm
CORSAAMM
Tlumící zdvih