Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à vis type PF avec vis trapézoïdale TGS
Nomenclature
C15-PF-8-T60x24P12-100-0-M-AS-0-0-1-0
BG
Taille
USH
Traduction
SPINDEL
Broche
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
VL
Rallonge de broche VL
SPINDELENDE
Extrémité de la broche
ZUBEHOER1
Pièces rapportées
ADS
Sécurité anti-extraction
ZUBEHOER2
Couverture de la broche
WELLENENDE
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
EINBAULAGE
Position de montage
POS
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
HPUH
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
mm
HPUL
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
mm
WGH
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
WGL
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
GWOH
Poids (kg) - sans levage
GWMH
Poids (kg par course de 100 mm)
WG
Matériau du boîtier
EN-GJS-520-15
A1
mm
A2
mm
A3
mm
AA1
a1
mm
AA2
a2
mm
AA3
a3
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
BB2
b1
mm
BB3
b2
mm
C1
mm
C2
mm
C4X
C4
mm
C5
mm
C6X
C6
mm
C7
mm
C8
mm
C6
C9
mm
C10
mm
CC1
c1
mm
CC2
c2
15 mm
CC3
c3
mm
D1
Ø D1k6
mm
D2
mm
D3
D4TR
D4
D5
mm
D6
mm
D7X
D7
mm
D8
mm
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen