Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à vis type RE avec vis à billes KGS
Nomenclature
C15-RE-8-K4010-100-221-Z-DFM-0-0-1
BG
Taille
USH
Traduction
SPINDEL
Broche
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
GL
longueur utile du filetage GL
mm
INFO
Remarque
Si une autre longueur de filetage est souhaitée, la course doit être augmentée.
SE
Extrémité de la broche
MT
Type de mère
RF
Direction du côté de la bride
ZUBEHOER
Couverture de la broche
mm
WELLENENDE
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
EINBAULAGE
Position de montage
POS
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
HPUH
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
mm
HPUL
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
mm
WGH
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
mm
WGL
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
mm
GWOH
Poids (kg) - sans levage
mm
GWMH
Poids (kg par course de 100 mm)
mm
WG
Matériau du boîtier
EN-GJS-520-15 mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
AA1
a1
mm
AA2
a2
mm
AA3
a3
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
BB2
b1
mm
BB3
b2
mm
C2
C2-c1
mm
C1
C3
mm
C3
C5
mm
C6
mm
C7
mm
C8
mm
C4
c1
mm
CC2
c2
mm
CC3
c3
mm
D1
Ø D1k6
mm
D2
Ø D2h7
mm
D3
mm
D4KGT
D4
D5
mm
D6
mm
E1
mm
E2
mm
F1
mm
F2XX
F2
mm
F3
mm
F4
mm
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen