Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Vérins ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Série 41K
Nomenclature
41K2P160A0010
SERIE
Série
41 mm
VER
Version
K = standard magnétique
FUNZ
Fonctionnement
MAT
Matériaux
PHY
Ø
mm
TYP
Construction
HUBT
Course
HUB
Course
mm
OPZIONI
Option
LSTELO
Tige rallongée de
mm
Entrez la valeur pour LSTELO
Tige rallongée de
mm
cm
inch
ft
CERTIFICAZIONI
Certifications
MM
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø D11
mm
PL
25.5 mm
G
15 mm
L1
mm
AM
72 mm
VA
mm
EE
G3/4
WH
mm
L2
mm
ZJ
VD
6 mm
N
45.0 mm
RT
M16
BG
24 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW3
4 mm
SW4
55 mm
CORSAAMM
Course d'amortissement