Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
V - Abschaltventil
Stückliste
N172AVL
SIZE
Größe
V
Version
C
Anschlüsse
FD
Durchflussrichtung
D
Betätigung
WO
Spulenoptionen
WV
Spannungsoptionen
V
MIP
Max. Eingangsdruck
13 bar
WTEMP
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Gewicht (g)
g
MFT
Max. Befestigungsdrehmoment
AP
Montagepositionen
Indifferent
MPW
Min. Arbeitsdruck
2.5 bar
NFR
Nomineller Durchfluss bei 6 bar
NI/min
ENFR
Entlüftungsdurchfluss bei 6bar
NI/min
NFRE
Nomineller freier Entlüftungsdurchfluss bei 6 bar
NI/min
WFS
Wandbefestigungsschraube