Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
V - Válvula de cierre
Lista de materiales
N172AVL
SIZE
Tamaño
V
Versión
C
Conexiones
FD
Dirección del flujo
D
Accionamiento
WO
Opciones bobina
WV
Tensión bobina
V
MIP
Presión máx. de alimentación
13 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Peso
g
MFT
Par máx. de apriete racores
AP
Posición de montaje
Indiferente
MPW
Presión mín. de funcionamiento
2.5 bar
NFR
Caudal nominal a 6 bar
NI/min
ENFR
Caudal nominal en descarga a 6 bar
NI/min
NFRE
Caudal nominal en descarga libre a 6 bar
NI/min
WFS
Tornillos de fijación a pared