Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
V - Valvola di intercettazione
Lista materiale
N172AVL
SIZE
Taglia
V
Versione
C
Connessioni
FD
Direzione del flusso
D
Azionamento
WO
Opzioni avvolgimento
WV
Tensione avvolgimento
V
MIP
Pressione max. di alimentazione
13 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Peso
g
MFT
Coppia max. di serraggio raccordi
AP
Posizione di montaggio
Indifferente
MPW
Pressione min. di funzionamento
2.5 bar
NFR
Portata nominale a 6 bar
NI/min
ENFR
Portata nominale in scarico a 6 bar
NI/min
NFRE
Portata nominale in scarico libero a 6 bar
NI/min
WFS
Viti di fissaggio a parete