Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
V - Vanne de coupure
Nomenclature
N172AVL
SIZE
Taille
V
Version
C
Orifices
FD
Direction du flux
D
Mode d'action
WO
Options de la bobine
WV
Tension de la bobine
V
MIP
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
WTEMP
Température
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Poids (gr.)
g
MFT
Couple de serrage max. des raccords
AP
Position de montage
Indifférente
MPW
Pression min. de fonctionnement
2.5 bar
NFR
Débit nominal à 6 bar
NI/min
ENFR
Débit nominal à l'échappement à 6 bar
NI/min
NFRE
Débit nominal en échappement libre à 6 bar
NI/min
WFS
Vis de fixation sur paroi