V114-5G
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
V100 3포트 솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/v100/v1_4_asmtab.prj},{NB=V114-5G},{SERIES=},{TYPE=1},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ELECTRICAL=G},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{PORT=},{PPATH=v1_4/assembly/v1_4_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
V1_4 - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated:Standard Type/Large Flow Type (Type A)
BOM
V114-5G
SERIES
시리즈
(-) 표준
(A) 대유량 타입
(-) 표준
(A) 대유량 타입
TYPE
전환 방식
(1) N.C.
(2) N.O.
(1) N.C.
(2) N.O.
COIL
코일 사양
(-) 0.35W
(T) 0.1W(절전회로 부착)
(-) 0.35W
(T) 0.1W(절전회로 부착)
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC[115 VAC]
(4) 220 VAC[230 VAC]
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC[115 VAC]
(4) 220 VAC[230 VAC]
ELECTRICAL
리드선 취출방법
(G) 그로메트/리드선 길이 300mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 길이 300mm
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 길이 300mm
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(G) 그로메트/리드선 길이 300mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 길이 300mm
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 길이 300mm
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
PORT
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(M5) 서브 플레이트 부착
(-) 서브 플레이트 없음
(M5) 서브 플레이트 부착
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청