Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V19-G-BK10M-PVC-U-V19-G - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V19-G-BK10M-PVC-U-V19-G
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V19-G-BK10M-PVC-U-V19-G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel V19-G-BK10M-PVC-U-V19-G
EAN
4050143349562
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V19-G-BK10M-PVC-U-V19-G
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
10 m
AAT080001
Polzahl
8
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.640
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen