Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V3-GM-YE2M-PVC-U - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V3-GM-YE2M-PVC-U
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V3-GM-YE2M-PVC-U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V3-GM-YE2M-PVC-U
EAN
4050143032341
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V3-GM-YE2M-PVC-U
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M8
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
gelb
AAB733006
Kabellänge
2 m
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.010
WIDTH
0.010
DEPTH
0.002
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen