Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V31-GM-2M-PUR-V1-G - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V31-GM-2M-PUR-V1-G
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V31-GM-2M-PUR-V1-G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel V31-GM-2M-PUR-V1-G
EAN
4050143018963
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V31-GM-2M-PUR-V1-G
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M8
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
grau
AAB733006
Kabellänge
2 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.125
WIDTH
0.063
DEPTH
0.031
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen