VA-2160
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Snap Buttons
Snap Buttons
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05130000/p042017/va-2160.prj},{NB=VA-2160},{PN=VA-2160},{AMERSID=1104668},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.365},{B=0.370},{THICKNESS=0.025},{WIDTH=0.510},{C=1.800},{USEWITHTUBINGRO=0.60 - 1.12},{USEWITHTUBINSQU=0.52 - 1.12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
VA-2160 - Snap Buttons
Bill of material
VA-2160
PN
Part No.
VA-2160
AMERSID
Americas ID
1104668
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Button Diameter
0.365
인치
B
B Button Height
0.370
인치
THICKNESS
Material Thickness
0.025
인치
WIDTH
Width
0.510
인치
C
C Length from Button Center to Edge
1.800
인치
USEWITHTUBINGRO
Use With Tubing Round
0.60 - 1.12
USEWITHTUBINSQU
Use With Tubing Square
0.52 - 1.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청