Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Blowers SGBL-DG - SGBL-DG-165-180-0.95
Bill of material
SCHMALZ 10.04.01.00001 SGBL-DG-165-180-0.95
NAME
Name
10_04_01_00001
NNCUSTOM
SGBL-DG-165-180-0.95
NTCUSTOM
Vakuumgebläse
NBCUSTOM
SGBL-DG-165-180-0.95
LINACUSTOM
SGBL-DG-165-180-0.95
ARTNR
Order number
10.04.01.00001
C114
B
358 mm
C127
d
11 mm
C125
d1
40 mm
C120
D2
50 mm
C135
G2
G1-1/2"-IG
C117
H
375 mm
C111
L
357 mm
C628
X1
120 mm
C625
Y1
220 mm
C884
Saugvermögen (50 Hz)
2750 l/min
C885
Saugvermögen (50 Hz)
165 mł/h
C493
Vacuum (max)
-180 mbar
C2206
Vacuum (max)
-5.315 inHg
C522
Spannung (Dreieckschaltung)
230 V
C524
Spannung (Sternschaltung)
400 V
C529
Nennstrom (Dreieckschaltung)
4 A
C531
Nennstrom (Sternschaltung)
2.3 A
C520
Nennleistung (50 Hz)
0.95 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
72 dB
C576
Weight
30 kg
C543
Netzfrequenz
50 Hz
C449
Protection class
IP 54
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型