Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Blowers SGBL-DG with Electro-Pneumatic Reversing - SGBL-DG-490-370-7.5-ER
Bill of material
SCHMALZ 10.04.02.00055 SGBL-DG-490-370-7.5-ER
NAME
Name
10_04_02_00055
NNCUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
NTCUSTOM
Vakuumgebläse
NBCUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
LINACUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
ARTNR
Order number
10.04.02.00055
C114
B
656 mm
C127
d
15 mm
C120
D2
76 mm
C135
G2
G2-1/2"-AG
C117
H
567 mm
C111
L
1200 mm
C628
X1
280 mm
C625
Y1
365 mm
C885
Saugvermögen (50 Hz)
490 mł/h
C493
Vacuum (max)
-370 mbar
C522
Spannung (Dreieckschaltung)
400 V
C524
Spannung (Sternschaltung)
690 V
C529
Nennstrom (Dreieckschaltung)
16.7 A
C531
Nennstrom (Sternschaltung)
9.6 A
C520
Nennleistung (50 Hz)
7.5 kW
C966
Stromaufnahme
0.32 A
C2239
Steuerdruckbereich
2,0 ... 8,0 bar
C543
Netzfrequenz
50 Hz
C449
Protection class
IP 55
C576
Weight
200 kg
C953
Schallpegel (50 Hz)
79 dB
C2206
Vacuum (max)
-10.926 inHg
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models