카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.04.02.00055 SGBL-DG-490-370-7.5-ER
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Vacuum Blowers
Vacuum Blowers SGBL-DG with Electro-Pneumatic Reversing
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/vakuum_geblaese/vakuum_geblaese_sgbl_dg_mit_elektropneum_reversierung/10_04_02_00055.prj},{NB=SCHMALZ 10.04.02.00055 SGBL-DG-490-370-7.5-ER},{NAME=10_04_02_00055},{INAME=10_04_02_00055},{SHA256=TXBhBq7W1NqU+Pwx3jxwB93O6e76+Oh4zmnR1ksssHU=},{NNCUSTOM=SGBL-DG-490-370-7.5-ER},{NTCUSTOM=Vakuumgebläse},{NBCUSTOM=SGBL-DG-490-370-7.5-ER},{LINACUSTOM=SGBL-DG-490-370-7.5-ER},{ARTNR=10.04.02.00055},{C114=656},{C127=15},{C120=76},{C135=G2-1/2\"-AG},{C117=567},{C111=1200},{C628=280},{C625=365},{C885=490},{C493=-370},{C522=400},{C524=690},{C529=16.7},{C531=9.6},{C520=7.5},{C966=0.32},{C2239=2,0 ... 8,0},{C543=50},{C449=IP 55},{C576=200},{C953=79},{C2206=-10.926}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Blowers SGBL-DG with Electro-Pneumatic Reversing - SGBL-DG-490-370-7.5-ER
Bill of material
SCHMALZ 10.04.02.00055 SGBL-DG-490-370-7.5-ER
NAME
Name
10_04_02_00055
NNCUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
NTCUSTOM
Vakuumgebläse
NBCUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
LINACUSTOM
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
ARTNR
Order number
10.04.02.00055
C114
B
656
mm
C127
d
15
mm
C120
D2
76
mm
C135
G2
G2-1/2"-AG
C117
H
567
mm
C111
L
1200
mm
C628
X1
280
mm
C625
Y1
365
mm
C885
Saugvermögen (50 Hz)
490
mł/h
C493
Vacuum (max)
-370
mbar
C522
Spannung (Dreieckschaltung)
400
V
C524
Spannung (Sternschaltung)
690
V
C529
Nennstrom (Dreieckschaltung)
16.7
A
C531
Nennstrom (Sternschaltung)
9.6
A
C520
Nennleistung (50 Hz)
7.5
kW
C966
Stromaufnahme
0.32
A
C2239
Steuerdruckbereich
2,0 ... 8,0
bar
C543
Netzfrequenz
50
Hz
C449
Protection class
IP 55
C576
Weight
200
kg
C953
Schallpegel (50 Hz)
79
dB
C2206
Vacuum (max)
-10.926
inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청