Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 41-35 PVC-PS
Bill of material
SCHMALZ 10.07.09.00010 VSL 41-35 PVC-PS
NAME
Name
10_07_09_00010
NNCUSTOM
VSL 41-35 PVC-PS
NTCUSTOM
Vakuumschlauch
NBCUSTOM
VSL 41-35 PVC-PS
LINACUSTOM
VSL 41-35 PVC-PS
ARTNR
Order number
10.07.09.00010
C127
d
35 mm
C121
D
41 mm
C447
Material
PVC, mit PVC-Spirale
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
-0,50 ... 0,50 bar
C2220
Umgebungstemperatur
-20 ... 70 °C
C461
Verlegeradius (min)
65 mm
C1988
Length (max)
50 m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型