Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Cup Filters VFT - VFT G1/4-IG 80
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00119 VFT G1/4-IG 80
NAME
Name
10_07_01_00119
NNCUSTOM
VFT G1/4-IG 80
NTCUSTOM
Vakuumtassenfilter
NBCUSTOM
VFT G1/4-IG 80
LINACUSTOM
VFT G1/4-IG 80
ARTNR
Order number
10.07.01.00119
C121
D
48 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
60 mm
C115
H1
50 mm
C111
L
76 mm
C2195
Connection
G1/4"-IG
C922
Nenndurchfluss
110 l/min
C923
Nenndurchfluss
6.6 mł/h
C493
Vacuum (max)
-990 mbar
C490
Überdruck (max) bei 25°C
7 bar
C491
Überdruck (max) bei 50°C
5 bar
C536
Filterfeinheit
80 µm
C575
Weight
47 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型