Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Filters VF / STF / STF-D - VF-10 G3/8-IG 10
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00004 VF-10 G3/8-IG 10
NAME
Name
10_07_01_00004
NNCUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
NTCUSTOM
Vakuumfilter
NBCUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
LINACUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
ARTNR
Order number
10.07.01.00004
C121
D
48 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
54 mm
C116
H2
30 mm
C111
L
70 mm
C109
L1
157 mm
C110
L2
42 mm
C2195
Connection
G3/8"-IG
C923
Nenndurchfluss
10 mł/h
C922
Nenndurchfluss
166 l/min
C493
Vacuum (max)
-950 mbar
C536
Filterfeinheit
10 µm
C576
Weight
0.215 kg