Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAD11_12 - Towline ????¡§???¡§? 300 Series ????¡§???¡§? Convenient
Bill of material
VAD11-F75-R75-N1-VDD11
CODE
Code
TYPE
type
300 series towline
OD
Opening direction
CA
Number of cavities
Single cavity double chamber
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~+80??
SR
Smoldering level
UL94-V2
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
mm
G
Drag chain width G
0 mm
R
Bending radius R
mm
N
Number of links N
CON
Connector
H
Actual installation height reference HF
215 mm
HTOL
htol
+5/0 mm
D
150 mm
K
400 mm
AIH
Actual installation height HF
255 mm
E
Outer width E
95 mm
P
Pitch P
67 mm
MCD
Maximum cable diameter
35 mm
OML
Maximum overhead load
8 kg/m
MLO
Maximum overhead length
2.25 m
WEI
weight
1.60 kg/m
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés