Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAJ21_22 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2/000 medium
Bill of material
VAJ21-F50-R75-N1-VDJ21
CODE
Code
TYPE
type
E2/000 medium
NG
Inner height
35
OD
Opening direction
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~120??
SR
Smoldering level
UL94-V2
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
mm
R
Bending radius R
mm
N
Number of links N
CON
Connector
P
Pitch P
56 mm
MCD
Maximum cable diameter
32 mm
B
Inner high B
35 mm
C
Outer height C
50 mm
E
Outer width E
66 mm
AIH
Actual installation height HF
235 mm
H
200 mm
D
184 mm
K
350 mm
WEI
weight
1.17 kg/m
H2
150 mm
D2
375 mm
K2
235 mm
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen