Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D - STF 100 P 12 SSB
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00360 STF 100 P 12 SSB
NAME
Name
10_07_01_00360
NNCUSTOM
STF 100 P 12 SSB
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF 100 P 12 SSB
LINACUSTOM
STF 100 P 12 SSB
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00360
C112
B1
369 mm
C113
B2
214 mm
C127
d
8.5 mm
C121
D
264 mm
C119
D1
288 mm
C120
D2
100 mm
C1685
D3
102 mm
C117
H
335 mm
C111
L
445 mm
C109
L1
829 mm
C110
L2
384 mm
C628
X1
280 mm
C2195
Anschluss
Ř100mm
C923
Nenndurchfluss
720 mł/h
C922
Nenndurchfluss
12000 l/min
C536
Filterfeinheit
3 µm
C576
Gewicht
3.8 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen