Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D - STF 75 P 8.0 SSD
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00263 STF 75 P 8.0 SSD
NAME
Name
10_07_01_00263
NNCUSTOM
STF 75 P 8.0 SSD
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF 75 P 8.0 SSD
LINACUSTOM
STF 75 P 8.0 SSD
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00263
C112
B1
280 mm
C113
B2
148 mm
C127
d
8.5 mm
C121
D
228 mm
C119
D1
248 mm
C120
D2
75 mm
C1685
D3
75 mm
C117
H
260 mm
C111
L
415 mm
C109
L1
774 mm
C110
L2
359 mm
C628
X1
237 mm
C2195
Anschluss
Ř75mm
C923
Nenndurchfluss
480 mł/h
C922
Nenndurchfluss
8000 l/min
C493
Vakuum (max)
-500 mbar
C536
Filterfeinheit
3 µm
C576
Gewicht
2.6 kg