Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D - STF G1-1/4-IG N
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00008 STF G1-1/4-IG N
NAME
Name
10_07_01_00008
NNCUSTOM
STF G1-1/4-IG N
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF G1-1/4-IG N
LINACUSTOM
STF G1-1/4-IG N
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00008
C112
B1
81 mm
C121
D
136 mm
C132
G1
G1-1/4"-IG
C135
G2
G1-1/4"-IG
C111
L
116 mm
C109
L1
191 mm
C110
L2
17 mm
C2195
Anschluss
G1-1/4"-IG
C923
Nenndurchfluss
96 mł/h
C922
Nenndurchfluss
1600 l/min
C493
Vakuum (max)
-950 mbar
C536
Filterfeinheit
3 µm
C576
Gewicht
1 kg