Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D - STF G2-1/2-IG N
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00010 STF G2-1/2-IG N
NAME
Name
10_07_01_00010
NNCUSTOM
STF G2-1/2-IG N
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF G2-1/2-IG N
LINACUSTOM
STF G2-1/2-IG N
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00010
C112
B1
123 mm
C121
D
200 mm
C132
G1
G2-1/2"-IG
C135
G2
G2-1/2"-IG
C111
L
250 mm
C109
L1
490 mm
C110
L2
12 mm
C2195
Anschluss
G2-1/2"-IG
C923
Nenndurchfluss
360 mł/h
C922
Nenndurchfluss
6000 l/min
C493
Vakuum (max)
-950 mbar
C536
Filterfeinheit
3 µm
C576
Gewicht
4.3 kg