Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D - VF-6 G1/4-IG 15
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00003 VF-6 G1/4-IG 15
NAME
Name
10_07_01_00003
NNCUSTOM
VF-6 G1/4-IG 15
NTCUSTOM
Vakuumfilter
NBCUSTOM
VF-6 G1/4-IG 15
LINACUSTOM
VF-6 G1/4-IG 15
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00003
C121
D
48 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
54 mm
C116
H2
30 mm
C111
L
41 mm
C109
L1
108 mm
C110
L2
42 mm
C2195
Anschluss
G1/4"-IG
C923
Nenndurchfluss
6 mł/h
C922
Nenndurchfluss
100 l/min
C493
Vakuum (max)
-950 mbar
C536
Filterfeinheit
15 µm
C576
Gewicht
0.13 kg