Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvola proporzionale Serie AP - 16mm
Lista materiale
AP-6210-DR2-GPH
SERIE
Serie
AP
CORPO
Body
6= taglia 16mm
NUMEROVIE
Numero vie
2= 2vie
FUNZIONE
Funzione
1 = NC
CONNESSIONI
Connessioni
DIAMETRO
Diametro nominale
mm
MATERIALE
Materiale guarnizioni
MATERIALECORPO
Materiale corpo
MATERIALEBOBINA
Encapsulating material
DIMENSBOBINA
Dimensioni solenoide
mm
TENSIONE
Tensioni solenoide
V DC
ORIENTAMENTO
Orientamento bobina
VERSIONE
Versione
KV
Kv
0.300 l/min
PMAX
Pressione max
10.000 bar
PORTATA
Portata max
43.000 Nl/min