Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvole di test point con passaparete Mod. VPC2
Lista materiale
VPC2 M16x1.5-8-M18x1.5
CAP
Cappuccio
mm
MOD
Mod.
A
8x1 mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
mm
H
21.0 mm
HH
h
2.5 mm
G
17.0 mm
G1
18.5 mm
L
40.0 mm
SW
mm
SW1
mm
D03
17.000 mm
D04
24.000 mm