Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
VAM 3000 - GAS SPRINGS - Speed Control
Bill of material
VAM 3000 050
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
2985 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2985 daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
2985 daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
120 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
65 mm
VM
VMAX
0.5 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
90 bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
SPEED CONTROL
SERIEN
Series
VAM
INFO
Info Link
PDF data sheet
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Azolgas
    VAM 5000 - GAS SPRINGS - Speed Control
    Azolgas
    FD 3000 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    FD 300 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    D-120 - Flange
    Azolgas
    VAM 7500 - GAS SPRINGS - Speed Control
    Azolgas
    CD 500 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
    Azolgas
    VH 500 - GAS SPRINGS - Special Applications
    Azolgas
    VH 1200 - GAS SPRINGS - Special Applications
    Azolgas
    VH 2200 - GAS SPRINGS - Special Applications
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés