카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VAM 750 050
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/02_vam_750_asmtab.prj},{NB=VAM 750 050(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 750 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.00750.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4455},{IF=760},{IIF=760},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=160.0},{AK=36},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=3.92},{V=0.165},{FD=75},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_vam_750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.16521}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
VAM 750 - GAS SPRINGS - Speed Control
Bill of material
VAM 750 050
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
VAM 750 050
VAM 750 050
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.061.10.00750.050
NC.061.10.00750.050
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50.0
50.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-075
A14-075
A34-075
A34-075
B21-075
B21-075
B76-075
B76-075
C05-075
C05-075
C20-075
C20-075
D02-075
D02-075
D67-075
D67-075
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
without Tube ✔
without Tube
CR
Compression Rate
1.4455
1.4455
IF
Initial Force (150 bar)
760
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
760
daN
FF
Final Force (150 bar)
1099
1099
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
760
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
75
mm
L1
Total length
210
210
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
160.0
160.0
mm
AK
Ø Rod
36
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
3.92
3.92
kg
V
Vol
0.165
0.165
l
FD
Max. pressure
75
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
SPEED CONTROL
SERIEN
Series
VAM
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청