Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAM01_02 - E-Chain/Connector/26 Series/Bottom Noise Enhancement
Bill of material
VAM01-2625-R52-N1-VDM01
CODE
Code
TYPE
type
Low noise enhanced
OPEN
Open mode
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
YXWD
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
FJ
annex
Connector
GG
specification
mm
R
r
mm
N
n
mm
Entrez la valeur pour N
n
mm
cm
inch
ft
JIETOU
Connector
P
p
45.5 mm
F
f
25 mm
E
e
41 mm
G
g
26 mm
T
t
36.0 mm
HF
hf
165.0 mm
H
h
140.0 mm
D
d
116 mm
K
k
254 mm
MAXD
Maximum cable diameter
20.5 mm
MAXFZ
Maximum overhead load
6.0 mm
MAXCD
Maximum overhead length
4.8 mm
WEIGHT
weight
0.89 mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés