Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAM01_02 - E-Chain/Connector/26 Series/Bottom Noise Enhancement
Bill of material
VAM01-2625-R52-N1-VDM01
CODE
Code
TYPE
type
Low noise enhanced
OPEN
Open mode
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
YXWD
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
FJ
annex
Connector
GG
specification
mm
R
r
mm
N
n
mm
Enter value for N
n
mm
cm
inch
ft
JIETOU
Connector
P
p
45.5 mm
F
f
25 mm
E
e
41 mm
G
g
26 mm
T
t
36.0 mm
HF
hf
165.0 mm
H
h
140.0 mm
D
d
116 mm
K
k
254 mm
MAXD
Maximum cable diameter
20.5 mm
MAXFZ
Maximum overhead load
6.0 mm
MAXCD
Maximum overhead length
4.8 mm
WEIGHT
weight
0.89 mm
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)