Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAM11 - 拖链/接头·10系列 便捷型
明细表
VAM11-1010-R20-N1-VDM11
CODE
代码
VAM11
TYPE
类型
便捷型
OPEN
打开方式
外径打开
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
颜色
YXWD
允许温度
-40℃~120℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
GG
规格
mm
R
弯曲半径
mm
N
mm
输入参数值: N
mm
cm
inch
ft
JIETOU
P
节距
13 mm
F
内宽
10 mm
E
外宽
16 mm
G
内高
10 mm
T
外高
12.5 mm
HF
实际安装尺寸
62.5 mm
H
理论安装尺寸
52.5 mm
D
理论安装尺寸
40 mm
K
理论安装尺寸
89 mm
MAXD
最大电缆直径
8 mm
MAXFZ
最大架空负载
0.5 mm
MAXCD
最大架空长度
0.6 mm
WEIGHT
重量
0.14 mm
LINK
网页链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型