Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VB/17/P - Volantino pieno zigrinato
Bill of material
6336000
CODE
code
MOD
Modello
A
17 mm
B
13 mm
C
15 mm
D
E
8 mm
F
8 mm
WGT
weight
6 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Bussola ottone e foro cieco filettato.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型