Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
VB/75 - Volantino a cinque lobi
Nomenclature
6117005
CODE
code
MOD
Modello
A
75 mm
C
28 mm
B
34 mm
D
H
13 mm
E
8 mm
F
20 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola ottone foro cieco filettato.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés