Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VB/75 - Volantino a cinque lobi
Bill of material
6117005
CODE
code
MOD
Modello
A
75 mm
C
28 mm
B
34 mm
D
H
13 mm
E
8 mm
F
20 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola ottone foro cieco filettato.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型