Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 7.5m
Stückliste
HARTING 09488585588075
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488585588075
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, flammenwidrig, halogenfrei, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, flammenwidrig, halogenfrei, Kabellänge: 7,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 7.5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 858 5588 075
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING VarioBoot RJ45, Vorzugsrichtungen links/rechts
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen links/rechts
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen links/rechts
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen links/rechts
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ