Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
Stückliste
HARTING 09488484745005
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488484745005
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 848 4745 005
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING VarioBoot RJ45, Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV