Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 3.0m
Stückliste
HARTING 09488484745030
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488484745030
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 3.0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 848 4745 030
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING VarioBoot RJ45, Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), Vorzugsrichtungen oben/unten
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ