피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-VBC63LB VBC/LBC
EMC
cylinder
Standard Cylinder
VBC/LBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/lb.prj},{NB=FJ-VBC63LB_VBC/LBC},{BORE=63},{AA=209},{AC=185},{AD=10},{AE=75.0},{AF=50},{AG=31.0},{AH=50},{AP=9.0},{AT=4},{S=100},{D=45},{T=56.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
VBC/LBC-LB - Mounting Accessory
Bill of material
FJ-VBC63LB_VBC/LBC
MODEL
Bore/Sign
FJ-VBC63LB
FJ-VBC63LB
mm
AA
209
209
mm
AC
185
185
mm
AD
10
10
mm
AE
75.0
75.0
mm
AF
50
50
mm
AG
31.0
31.0
mm
AH
50
50
mm
AP
9.0
9.0
mm
AT
4
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LB - Mounting Accessory
EMC
21.11.2023
VBC/LBC - ISO6431/ISO 15552 Standard Cylinder
EMC
25.12.2023
SG - Shaft cylinder
EMC
03.02.2024
V52 - manifold
EMC
24.08.2023
VBC/LBC-FA/FB - Mounting accessory
EMC
24.08.2023
CR - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
NSQ - Compact cylinder
EMC
24.08.2023
CB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
06.02.2024
SR - SR
EMC
24.08.2023
VBC/LBC-CA - Mounting Accessory
EMC
23.09.2023
RARAC-SDB - RARAC-SDB
EMC
24.08.2023
Rod End-with Female Thread(PHS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
FA/FB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청