VBC01-F7-R28-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbc01.prj},{NB=VBC01-F7-R28-N1},{CODE=VBC01},{TYPE=7xilietuolian},{OD=bukedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=7},{R=28},{N=1},{CON=VEC01-F7},{E=12.5},{P=16.7},{MCD=5},{OML=0.1},{MLO=0.5},{PPATH=vbc01/assem/vbc01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBC01 - 7 series drag chain
Bill of material
VBC01-F7-R28-N1
CODE
Code
VBC01
TYPE
type
7 series drag chain
OD
Opening direction
Can't open
BE
beam
Bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
7
mm
R
Bending radius R
28
15
28
15
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VEC01-F7
H
72
mm
D
55
mm
K
140
mm
AIH
Actual installation height HF
82
mm
E
Outer width E
12.5
mm
P
Pitch P
16.7
mm
MCD
Maximum cable diameter
5
mm
OML
Maximum overhead load
0.1
kg/m
MLO
Maximum overhead length
0.5
m
LINK
URL
webxxx
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청