Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
明细表
VBD32-F18-R28-N1
CODE
代码
VBD32
TYPE
类型
18系列拖链
OD
开口方向
内径开口
BE
横梁
半封闭式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
VED32-F18
H
实际安装高度参考HF
80 mm
D
70 mm
K
150 mm
AIH
实际安装高度HF
105 mm
E
外宽E
28.0 mm
P
节距P
33.5 mm
MCD
最大电缆直径
16 mm
OML
最大架空负载
0.5 kg/m
MLO
最大架空长度
1.2 m
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型