Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
VBR.4 - Schalthebel
Stückliste
Schalthebel VBR.4/280
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
mm
DIM02
D2
86 mm
DIM03
L
mm
DIM04
L1
42 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d3
34 mm
DIM07
dH9
10 mm
DIM08
l
38 mm
DIM09
C
195 Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen