Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY03 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 15系列 · 内径打开 · 横梁单侧可开
明细表
VBY03-1515-R28-N1-VEY03
CODE
代码
VBY03
TYPE
类型
一般用
INT
内高
15
OPEN
打开方式
内径打开
BEAM
横梁
半封闭式
CAV
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COL
颜色
黑色
ALL
允许温度
-20°C~100°C
FLA
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
R
N
CON
连接件
(带梳状板)VEY03
G
15 mm
T
19.5 mm
F
15 mm
E
26 mm
P
25 mm
H
76 mm
D
88 mm
K
188 mm
HF
96 mm
CAB
最大电缆直径
12
LOAD
最大架空负载
0.7 kg/m
LEN
最大架空长度
1 m
WEI
重量
≈0.36 kg/m
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型