VBY08-1010-R18-N1-VEY08
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby08.prj},{NB=VBY08-1010-R18-N1-VEY08},{CODE=VBY08},{TYPE=General use, cost-effective},{NG=10},{DKFS=Outer diameter open},{HL=bridge},{QS=single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{SPE=1010},{R=18},{N=1},{JT=VEY08},{LINK=webxxx},{PPATH=vby08/assem/vby08_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY08 - Domestic towline, cost-effective type general use, open outer diameter, cost-effective type 10 series
Bill of material
VBY08-1010-R18-N1-VEY08
CODE
code
VBY08
TYPE
type
General use, cost-effective
NG
inner high
10
DKFS
open way
Outer diameter open
HL
beam
bridge
QS
Number of cavities
single cavity
MAT
material
Engineering plastics
YS
colour
black
WD
allowable temperature
-20°C~100°C
DJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
Specification
1010
1020
1030
1040
1050
1010
1020
1030
1040
1050
R
Bending radius
18
28
38
18
28
38
mm
N
Number of links
JT
joint
VEY08 (with comb plate)
VEY08 (with comb plate)
G
inner high
10
mm
T
Outside high
12.5
mm
F
Inner width
10
mm
E
Outside width
16
mm
P
pitch
13
mm
H
Installation size
49
mm
D
Installation size
50
mm
K
Installation size
109
mm
HF
Actual installation height Hf
64
mm
DLZJ
Maximum cable diameter
8
mm
JKFZ
Maximum overhead load
0.2
kg/m
JKCD
Maximum overhead length
0.6
m
ZL
weight
≈0.12
kg/m
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청