Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY12_14 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 18系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
明细表
VBY12-1820-R28-N1-VEY12
CODE
代码
TYPE
类型
一般用
KKFX
开口方向
HL
横梁
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
ZYDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
R
mm
N
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
JT
接头
G
内高
18 mm
T
外高
23 mm
F
内宽
20 mm
E
外宽
31.2 mm
P
节距
30.5 mm
H
安装尺寸
79 mm
D
安装尺寸
101 mm
K
安装尺寸
210 mm
HF
实际安装高度
99 mm
ZDZJ
最大电缆直径
15 mm
ZDFZ
最大架空负责
0.6 kg/m
ZDCD
最大架空长度
1 m
ZL
重量
≈0.29 kg/m
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型